arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SZKI 211 유사 그림

SZKI 211

I.D.용 하드 클로 죠 클램핑

ID 166156

SZKI 211, I.D.용 하드 클로 죠 클램핑
  • 톱니: 텅앤그루브
  • 홈의 폭: 10 mm
  • 경로 너비: 20 mm
  • 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
제품 그룹 I.D.용 하드 클로 죠 클램핑
톱니 텅앤그루브
슬롯 너비 N [mm] 10
탭 너비 S [mm] 20
B 너비 [mm] 30
높이 H [mm] 49
높이 H1 [mm] 45
클램핑 깊이 T [mm] 20
나사산 공작물 스톱 G M6
구멍 공간 b [mm] 40
나사 M8
재료 강철 16MnCr5, 강화
m/set [kg] 1.4