SZKI 409
I.D.용 하드 클로 죠 클램핑
ID 166166
SZKI 409, I.D.용 하드 클로 죠 클램핑
- 톱니: 텅앤그루브
- 홈의 폭: 18 mm
- 경로 너비: 30 mm
- 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
기술 세부 정보
제품 그룹 | I.D.용 하드 클로 죠 클램핑 |
---|---|
톱니 | 텅앤그루브 |
슬롯 너비 N [mm] | 18 |
탭 너비 S [mm] | 30 |
B 너비 [mm] | 60 |
높이 H [mm] | 78 |
높이 H1 [mm] | 71 |
클램핑 깊이 T [mm] | 33 |
나사산 공작물 스톱 G | M8 |
구멍 공간 b [mm] | 60 |
나사 | M16 |
재료 | 강철 16MnCr5, 강화 |
m/set [kg] | 7.64 |
베이스 죠 SFG 630-400과 함께 사용
SCHUNK EWB-MT 400 베이스 죠와 함께 사용하는 경우
SCHUNK EWB-MT 400 베이스 죠와 함께 사용하는 경우