펜듈럼 죠
펜들럼 죠 어셈블리
SCHUNK의 표준형 펜듈럼 죠는 얇은 벽 때문에 변형되기 쉬운 공작물의 비용 효율적이고 안전한 클램핑을 지원합니다.
펜듈럼 죠는 베어링 볼트가 있는 지지 죠, 펜듈럼 몸체 및 클램핑 인서트로 구성되어 있습니다. 다른 공작물 직경을 클램핑하려면, 간단히 펜듈럼 몸체를 변경하면 됩니다.
제공 범위 및 중량 표시: 1개
펜듈럼 죠는 베어링 볼트가 있는 지지 죠, 펜듈럼 몸체 및 클램핑 인서트로 구성되어 있습니다. 다른 공작물 직경을 클램핑하려면, 간단히 펜듈럼 몸체를 변경하면 됩니다.
제공 범위 및 중량 표시: 1개
설명
귀사의 이점
- 효율적인 솔루션을 위한 유연한 죠
최단 시간 내에 기존 3죠 척을 비용 효율적인 6지점 클램핑으로 변환 - 펜듈럼 죠를 포함하는 특수 디자인
펜듈럼 죠는 특별한 클램핑 작업을 확실하게 정복할 수 있는 다양한 선택 사항을 제공합니다.
옵션 및 특별 정보
- 6지점 펜듈럼
펜듈럼 죠는 박막형 공작물의 클램핑에 사용됩니다. 경계선 내 클램핑 위치를 균일하게 배열(6 x 60°)하여 공작물의 변형이 대폭 감소합니다. - 12지점 펜듈럼
벽이 더욱 얇은 공작물을 취급하는 경우 12지점 펜듈럼 죠를 권장합니다. Schunk의 기술 전문가들은 계산 프로그램을 사용하여 6지점 펜듈럼 또는 12지점 펜듈럼의 적합성을 판단합니다.