arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GST 201 유사 그림

GST 201

하드 스텝 블록 죠

ID 162106

GST 201, 하드 스텝 블록 죠
  • 톱니: 직선형 톱니
  • 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
제품 그룹 하드 스텝 블록 죠
톱니 직선형 톱니
B 너비 [mm] 22
높이 H [mm] 54
높이 H1 [mm] 29
길이 L [mm] 84.9
클램핑 깊이 T [mm] 8
재료 Steel 16MnCr5, 케이스 강화
m/set [kg] 1.6