arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
EWM 315 유사 그림

EWM 315

소프트 모노블록 죠

ID 164132

EWM 315, 소프트 모노블록 죠
  • 톱니: 직선형 톱니
  • 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
제품 그룹 소프트 모노블록 죠
톱니 직선형 톱니
B 너비 [mm] 50
높이 H [mm] 90
높이 H1 [mm] 56
길이 L [mm] 120
재료 강철 C45, 강화 및 열처리
m/set [kg] 11.9