ROTA-S plus 2.0 315 K-SFG
ステーショナリー 3 ジョーチャック、手動操作
ID 819924
静置旋盤用手動チャック 標準
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- ジョークイック・チェンジ システム
- 静置型ベースプレート
- 貫通穴: 92 mm
- ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
- 片側ストローク: 9.9 mm
- 歯ピッチ: 7 mm
- 最大把持力: 180 kN
- 最大トルク: 220 Nm
- 最大回転速度: 3400 1/min
- 重量: 80 kg
技術的詳細
| Vertanding | 斜细齿 |
|---|---|
| Max. opspankracht [kN] | 180.0 |
| Max. koppel [Nm] | 220.0 |
| Slag per klem [mm] | 9.9 |
| Tandsteek [mm] | 7.0 |
| Gewicht [kg] | 80.0 |
Levering
Manuele klauwplaat, basisklauw met tand en groef, montageschroeven, spansleutel, SCHUNK-magneten, beknopte gebruikershandleiding, gebruikershandleiding; zonder bovenste klemmen