ROTA-S plus 500 Z460-SFG
고정 3죠 척, 수동 작동
ID 410016
고정형 수동 선반 척 표준
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 바 척
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 162 mm
- 스핀들 홀더: Z460
- 죠 인터페이스: 각진 톱니
- 죠당 스트로크: 12 mm
- 톱니 피치: 8.5 mm
- 최대 클램핑 포스: 270 kN
- 최대 토크: 320 Nm
- 중량: 152 kg