arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
PGS3 100

PGS3 100

공압식 2-죠 클램핑 포스 블록

ID 1446779

표준 버전의 공압 클램핑 포스 블록

제품 특징:
  • 중앙 클램핑
  • 표준 스트로크
  • 통합 베이스 플레이트 Ø 158 mm 포함
  • VERO-S에 맞춤
기술 데이터:
  • 치수: 100 x 100 x 87,7 mm
  • 최대 클램핑 포스: 10 kN
  • 죠당 스트로크: 2 mm
  • 최대 죠 높이: 30 mm
  • 반복 정밀도: 0.01 mm
  • 중량: 5 kg
죠당 스트로크 [mm] 2
고정력 [kN] 10
바이스의 반복 정확도 [mm] 0.01
최대 죠 높이 [mm] 30
공기 소모/이중 스트로크(6바) [cm³] 1000
중량 [kg] 5

제공 범위
클램핑 포스 블록, 시스템 죠용 장착 나사, 작동 매뉴얼; 시스템 죠 미포함, 클램핑 핀 미포함, 인덱싱 핀 미포함