PGS3 140
공압식 2-죠 클램핑 포스 블록
ID 1452817
표준 버전의 공압 클램핑 포스 블록
제품 특징:
제품 특징:
- 중앙 클램핑
- 표준 스트로크
- 통합 베이스 플레이트 Ø 158 mm 포함
- VERO-S에 맞춤
- 치수: 140 x 140 x 91,2 mm
- 최대 클램핑 포스: 17 kN
- 죠당 스트로크: 3 mm
- 최대 죠 높이: 30 mm
- 반복 정밀도: 0.01 mm
- 중량: 8.75 kg