PGS3-LH 140
공압식 2-죠 클램핑 포스 블록
ID 1452818
표준 버전의 공압 클램핑 포스 블록
제품 특징:
제품 특징:
- 중앙 클램핑
- 롱 스트로크
- 통합 베이스 플레이트 Ø 158 mm 포함
- VERO-S에 맞춤
- 치수: 140 x 140 x 91,2 mm
- 최대 클램핑 포스: 8.5 kN
- 죠당 스트로크: 7 mm
- 최대 죠 높이: 45 mm
- 반복 정밀도: 0.01 mm
- 중량: 8.75 kg