KSF3 100-Z-PM
스프링이 장착되어 있는 2-죠 클램핑 포스 블록
ID 1457346
스프링 장착 클램핑 포스 블록 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 2-죠 조임력 블록
- 중앙 클램핑
- 표준 스트로크
- 지그 생성 포지셔닝 보어
- 공압식 말단 위치 모니터링
- 공압식 접촉 모니터링
- 베이스 죠: 미세 톱니바퀴 및 텅앤그루브
- 치수: 100 x 100 x 69,2 mm
- 클램핑 포스 범위: 7 - 12 kN
- 죠당 스트로크: 2 mm
- 최대 죠 높이: 60 mm
- 반복 정밀도: 0.01 mm
- 개방 압력: 6 - 9 bar
- 스트로크당 공기 소모량: 500 cm³
- 닫힘시/열림시 시간: 0.2 s
- 중량: 4.5 kg
기술 세부 정보
죠당 스트로크 [mm] | 2 |
---|---|
최소 클램핑 포스 [kN] | 7 |
최대 클램핑 포스 [kN] | 12 |
바이스의 반복 정확도 [mm] | 0.01 |
최대 죠 높이 [mm] | 60 |
거리 H [mm] | 16 |
공기 소모/스트로크(6바) [cm³] | 500 |
닫힘시/열림시 시간 [s] | 0.2 |
중량 [kg] | 4.5 |
제공 범위
클램핑 포스 블록, 시스템 죠 및 클램핑 포스 블록용 장착 나사, 커버 플러그, 피팅 나사, 클램핑 슬리브, 사용 설명서
고정력
클램핑 포스는 최대 압력, 거리 "H"에서 척 죠에 발생하는 개별적 포스의 산술적 합계입니다.
클램핑 포스 범위
클램핑 포스는 스프링 장력으로 인해 스트로크에 따라 달라집니다. 최대 클램핑 포스는 "열린" 조건에서 도달되며 최소 클램핑 포스는 "닫힌 " 조건에서 도달됩니다.
바이스의 높이 공차
±0.04 mm.
요청 시 동일한 높이의 클램핑 포스 블록을 사용할 수 있습니다.
반복 정밀도
100번의 연속 스트로크 후에 끝 위치의 결과가 분산됩니다.
유지보수 및 수리
TANDEM 바이스를 유지 관리를 위해서는 특수 그리스 LP 410을 사용해야 합니다(ID 0184213).