arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSH3 160-BWA

KSH3 160-BWA

유압식 2-죠 클램핑 포스 블록

ID 1529602

유압 클램핑 포스 블록 표준형

제품 특징:
  • 2-죠 조임력 블록
  • 중앙 클램핑
  • 표준 스트로크
  • 공압식 말단 위치 모니터링
  • 공압식 접촉 모니터링
  • 베이스 죠: 죠 퀵 체인지
기술 데이터:
  • 치수: 160 x 160 x 108 mm
  • 최대 작동 압력에서의 클램핑 포스: 45 kN
  • 죠당 스트로크: 3 mm
  • 최대 죠 높이: 41 mm
  • 반복 정밀도: 0.01 mm
  • 작동 압력: 10 - 60 bar
  • 오일 소모/이중 스트로크: 100 cm³
  • 닫힘시/열림시 시간: 1.5 s
  • 중량: 15 kg
죠당 스트로크 [mm] 3
최대 작동 압력에서의 클램핑 포스 [kN] 45
최소 작동 압력 [bar] 10
최대 작동 압력 [bar] 60
바이스의 반복 정확도 [mm] 0.01
최대 죠 높이 [mm] 41
거리 H [mm] 19.5
오일 소모/이중 스트로크 [cm³] 100
닫힘시/열림시 시간 [s] 1.5
중량 [kg] 15

제공 범위
클램핑 포스 블록, 장착 나사, 커버 플러그, 클램핑 슬리브, 피팅 나사, 작동 매뉴얼