arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SPB 40-18h6 Podobné zobrazení

SPB 40-18h6

Upínací čepy

Ident.-Nr. 1398331

Auf Lager
Upínací čepy standardní

Vlastnosti produktu:
  • Upínací čep s redukovaným středícím průměrem
  • Polohovací čep
Technické údaje:
  • Středící průměr: 18h6
  • Přídržná síla M12: 50 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.3 kg
Přídržná síla M12 [kN] 50.0
Opakovatelná přesnost [mm] < 0.005
Varianta Polohovací čep
Vlastní hmotnost [kg] 0.3

Rozsah dodávky
Upínací čep, bez upevňovacího šroubu