WDP-5X-SM 99-120
Modules d'empilage
ID 471608
Système de serrage modulaire pour le serrage direct des pièces à usiner - version standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Module d'empilage
- Transfert de liquides intégré
- Dimensions: Ø99 x 120 mm
- Effort de plaquage: 10 - 25 kN
- Force de maintien: 50 kN
- Répétabilité: < 0.005 mm
- Couple d'activation: 20 - 50 Nm
- Poids: 5.5 kg
Détails techniques
| Height H [mm] | 120.0 |
|---|---|
| Min. pull down force [kN] | 10.0 |
| Max. pull down force [kN] | 25.0 |
| Holding force module interface [kN] | 50.0 |
| Min. actuating moment [Nm] | 20.0 |
| Max. actuation moment [Nm] | 50.0 |
| Repeat accuracy [mm] | < 0.005 |
| Weight [kg] | 5.5 |
Scope of delivery
Stacking Module