KSE3-LH 160 IOL
전자기계 클램핑 포스 블록
ID 1465974
전자기계 클램핑 포스 블록, 표준
제품 특징:
제품 특징:
- 전자기계 2죠 클램핑 포스 블록
- IO-Link를 통한 제어
- 중앙 클램핑
- 롱 스트로크
- IO-Link를 통한 죠 위치 모니터링
- 베이스 죠: 미세 톱니바퀴 및 텅앤그루브
- 가능한 클램핑 포스 범위: 4.5 - 15 kN
- 죠당 스트로크: 8 mm
- 이동 속도 죠: 0.8 mm/s
- 작동 전압 제어 유닛: 24 V DC
- 작동 전압 액추에이터: 24 V DC
- 대기 전류: 70 mA
- 평균 전류 소비: 800 mA
- 최대 전류 피크: 5000 mA
- 최대 죠 높이: 200 mm
- 반복 정밀도: 0.01 mm
- 중량: 12.9 kg
기술 세부 정보
죠당 스트로크 [mm] | 8 |
---|---|
최소 클램핑 포스 [kN] | 4.5 |
최대 클램핑 포스 [kN] | 15 |
작동 전압 제어 유닛 [V DC] | 24 |
작동 전압 액추에이터 [V DC] | 24 |
대기 전류 [mA] | 70 |
평균 전류 소비 [mA] | 800 |
최대 전류 피크 [mA] | 5000 |
이동 속도 죠 [mm/s] | 0.8 |
바이스의 반복 정확도 [mm] | 0.01 |
최대 죠 높이 [mm] | 200 |
거리 H [mm] | 25 |
중량 [kg] | 12.9 |
제공 범위
클램핑 포스 블록, 시스템 죠 및 클램핑 포스 블록용 장착 나사, 커버 플러그, 피팅 나사, 클램핑 슬리브, 사용 설명서, 어댑터 플레이트 측면에 강성 컨택트 없음
클램핑 포스
클램핑 포스는 거리 "H"에서 척 죠에 발생하는 개별적 포스의 산술적 합계입니다.
가능한 클램핑 포스 범위
클램핑 포스를 설정할 수 있는 범위입니다. 목표 클램핑 포스는 소프트웨어에서 백분율로 설정됩니다.
평균 전류 소비
1회 클램핑 사이클(클램핑/열림) 동안의 평균 전류 소비.
최대 전류 피크
최대 전류 소비, 최대. 클램핑 주기당 한 번.
이동 속도 죠
높은 클램핑 포스로 가능한 최대 이동 속도. 클램핑 포스가 낮을수록 이동 속도가 느려질 수 있습니다.
바이스의 높이 공차
±0.04 mm.
요청 시 동일한 높이의 클램핑 포스 블록을 사용할 수 있습니다.
반복 정밀도
100번의 연속 스트로크 후에 끝 위치의 결과가 분산됩니다.
유지보수 및 수리
TANDEM 바이스를 유지 관리를 위해서는 특수 그리스 LP 410을 사용해야 합니다(ID 0184213).