KRP3 250-Z-AS-PM
공압식 3-죠 클램핑 포스 블록
ID 1499520
표준 버전의 공압 클램핑 포스 블록
제품 특징:
제품 특징:
- 3-죠 조임력 블록
- 중앙 클램핑
- 표준 스트로크
- 지그 생성 포지셔닝 보어
- 클램핑 포스 증폭
- 공압식 말단 위치 모니터링
- 공압식 접촉 모니터링
- 베이스 죠: 미세 톱니바퀴 및 텅앤그루브
- 치수: 250 x 250 x 98,2 mm
- 최대 작동 압력에서의 클램핑 포스: 55 kN
- 스프링 조립으로 인한 추가 클램핑 포스: 9 - 15 kN
- 죠당 스트로크: 5 mm
- 최대 죠 높이: 150 mm
- 반복 정밀도: 0.02 mm
- 작동 압력: 3 - 6 bar
- 이중 스트로크당 공기 소모량: 9100 cm³
- 닫힘시/열림시 시간: 1.6 s
- 중량: 32 kg
기술 세부 정보
죠당 스트로크 [mm] | 5 |
---|---|
최대 작동 압력에서의 클램핑 포스 [kN] | 55 |
스프링 조립으로 인한 최소의 추가 클램핑 포스 [kN] | 9 |
스프링 조립으로 인한 최대의 추가 클램핑 포스 [kN] | 15 |
최소 작동 압력 [bar] | 3 |
최대 작동 압력 [bar] | 6 |
바이스의 반복 정확도 [mm] | 0.02 |
최대 죠 높이 [mm] | 150 |
거리 H [mm] | 40 |
공기 소모/이중 스트로크(6바) [cm³] | 9100 |
닫힘시/열림시 시간 [s] | 1.6 |
중량 [kg] | 32 |
제공 범위
클램핑 포스 블록, 시스템 죠 및 클램핑 포스 블록용 장착 나사, 커버 플러그, 피팅 나사, 클램핑 슬리브, 사용 설명서
클램핑 포스
클램핑 포스는 최대 압력, 거리 "H"에서 척 죠에 발생하는 개별적 포스의 산술적 합계입니다.
바이스의 높이 공차
±0.04 mm.
요청 시 동일한 높이의 클램핑 포스 블록을 사용할 수 있습니다.
반복 정밀도
100번의 연속 스트로크 후에 끝 위치의 결과가 분산됩니다.
유지보수 및 수리
TANDEM 바이스를 유지 관리를 위해서는 특수 그리스 LP 410을 사용해야 합니다(ID 0184213).