KRH3 100
유압식 3-죠 클램핑 포스 블록
ID 1518363
유압 클램핑 포스 블록 표준
제품 특징:
제품 특징:
- 3-죠 조임력 블록
- 중앙 클램핑
- 표준 스트로크
- 베이스 죠: 미세 톱니바퀴 및 텅앤그루브
- 치수: 100 x 100 x 74,2 mm
- 최대 작동 압력에서의 클램핑 포스: 18 kN
- 죠당 스트로크: 2 mm
- 최대 죠 높이: 60 mm
- 반복 정밀도: 0.01 mm
- 작동 압력: 10 - 60 bar
- 오일 소모/이중 스트로크: 30 cm³
- 닫힘시/열림시 시간: 1 s
- 중량: 4.5 kg
기술 세부 정보
| 죠당 스트로크 [mm] | 2.0 |
|---|---|
| 최대 작동 압력에서의 클램핑 포스 [kN] | 18.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 10.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 60.0 |
| 바이스의 반복 정확도 [mm] | 0.01 |
| 최대 죠 높이 [mm] | 60.0 |
| 거리 H [mm] | 16.0 |
| 오일 소모/이중 스트로크 [cm³] | 30.0 |
| 닫힘시/열림시 시간 [s] | 1.0 |
| 중량 [kg] | 4.5 |
제공 범위
클램핑 포스 블록, 시스템 죠 및 클램핑 포스 블록용 고정 스크류, 커버 플러그, 피팅 스크류, 클램핑 슬리브, 사용 설명서
클램핑 포스
클램핑 포스는 최대 압력, 거리 "H"에서 죠에 발생하는 개별적 포스의 산술적 합계입니다.
바이스의 높이 공차
±0.04 mm.
동일한 높이의 클램핑 포스 블록은 요청할 경우에 제공됩니다.
반복 정밀도
100번의 연속 스트로크 후에 끝 위치의 결과가 분산됩니다.
유지보수 및 수리
TANDEM 바이스를 유지 관리를 위해서는 특수 그리스 LP 410을 사용해야 합니다(ID 0184213).