arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
NSL mikro 50-13-V10

NSL mikro 50-13-V10

클램핑 스테이션

ID 1358958

클램핑 스테이션 표준형

제품 특징:
  • Spring-loaded system - Pneumatically opening
  • 터보 기능
  • 단방향 뒤틀림 방지
기술 데이터:
  • 치수: 59,5 x 49,5 x 26 mm
  • 풀다운 포스: 400 N
  • 터보 포함 풀다운 포스: 1500 N
  • 구동 압력: 6 bar
  • 중량: 0.5 kg
길이 [mm] 59.5
폭 [mm] 49.5
풀다운 포스 [N] 400
터보 포함 풀다운 포스 [N] 1500
잠금 해제 압력 [bar] 6
중량 [kg] 0.5

제공 범위
클램핑 스테이션, 원통형 클램프, 운영 설명서(클램핑 핀 제외)