arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
PAL S mikro 60 x 50-V10

PAL S mikro 60 x 50-V10

클램핑 장치가 없는 클램핑 팔레트

ID 1358960

클램핑 팔레트 표준형

제품 특징:
  • 고객 설비품 상부
  • 인덱싱 핀 IXB V10 micro 포함 하단 단방향 클램핑 핀 SPx micro 10
기술 데이터:
  • 치수: 59,8 x 49,8 x 12 mm
  • 재료: 강철
  • 면 평행성: 0.02 mm
  • 중량: 0.25 kg
길이 [mm] 59.8
폭 [mm] 49.8
재료 강철
면 평행성 [mm] 0.02
중량 [kg] 0.25

제공 범위
클램핑 팔레트, 클램핑 핀, 인덱싱 핀