NSE-A3 138-V4-P
자동화 모듈
ID 1351708
클램핑 모듈 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- Spring-loaded system - Pneumatically opening
- 터보 기능
- 콘 씰
- 미디어 전송 장치 공압/유압
- 풀다운 포스: 8 kN
- 터보 포함 풀다운 포스: 28 kN
- 구동 압력: 6 bar
- 반복 정밀도: < 0.005 mm
- 중량: 4.2 kg