NSE-M plus 138-V1
클램핑 모듈
ID 471141
클램핑 모듈 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- Manually clamped system
- Anti-rotation protection two-way 90°
- 치수: Ø138 x Ø110 x 43 mm
- 풀다운 포스: 2.5 kN
- 구동 토크: 15 Nm
- 반복 정밀도: < 0.005 mm
- 중량: 4 kg