NSE-T3 138-V1-K
클램핑 모듈
ID 1313729
클램핑 모듈 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- Spring-loaded system - Pneumatically opening
- 터보 기능
- 콘 씰
- Anti-rotation protection two-way 90°
- 치수: Ø138 x Ø110 x 59 mm
- 풀다운 포스: 7 kN
- 터보 포함 풀다운 포스: 24 kN
- 구동 압력: 6 bar
- 반복 정밀도: < 0.005 mm
- 중량: 3.6 kg