arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
NSE-T3 138-V1

NSE-T3 138-V1

클램핑 모듈

ID 1313728

클램핑 모듈 표준형

제품 특징:
  • Spring-loaded system - Pneumatically opening
  • 터보 기능
  • Anti-rotation protection two-way 90°
기술 데이터:
  • 치수: Ø138 x Ø110 x 60 mm
  • 풀다운 포스: 7 kN
  • 터보 포함 풀다운 포스: 24 kN
  • 구동 압력: 6 bar
  • 반복 정밀도: < 0.005 mm
  • 중량: 3.5 kg
지름 [mm] 138
풀다운 포스 [kN] 7
터보 포함 풀다운 포스 [kN] 24
잠금 해제 압력 [bar] 6
반복 정밀도 [mm] < 0.005
중량 [kg] 3.5

제공 범위
클램핑 모듈, 장착 나사, 원통형 핀, O링, 덮개 캡, 작동 매뉴얼(클램핑 핀, 인덱싱 핀 제외)