NSE3 138-V4
클램핑 모듈
ID 1327417
클램핑 모듈 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- Spring-loaded system - Pneumatically opening
- 터보 기능
- 4 방향 90°도 뒤틀림 방지
- 클램핑 슬라이드 위치를 동적 압력 모니터링
- 치수: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
- 풀다운 포스: 8 kN
- 터보 포함 풀다운 포스: 28 kN
- 구동 압력: 6 bar
- 반복 정밀도: < 0.005 mm
- 중량: 4.3 kg