SPM plus 138
고정 막
ID 471158
고정 막 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 고객 설비품 상부
- 인덱싱 핀 IXB V1 포함 하부 단방향 클램핑 핀 SPC 40
- 치수: Ø149 x 55 mm
- 최대 클램핑 포스: 50 kN
- 클램핑 스트로크: 0.5 mm
- 클램핑 지름: 36 - 125 mm
- 클램핑 깊이: 3 - 20 mm
- 반복 정밀도: < 0.01 mm
- 재료: 알루미늄
- 중량: 1.5 kg