PAL ROTA-S plus 2.0 160-1
클램핑 장치가 있는 클램핑 팔레트
ID 471532
클램핑 장치 높이 연장기 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 단방향 ROTA-S plus 2.0 160 수동 선반 척 상부
- 인덱싱 핀 IXB V1 포함 하단 단방향 클램핑 핀 SPx 40
- 치수: 159 x 159 x 89 mm
- 죠당 스트로크: 6.5 mm
- 톱니 피치: 4.8 mm
- 최대 클램핑 포스: 65 kN
- 최대 토크: 80 Nm
- 중량: 11.8 kg