PAL ROTA-S plus 2.0 200-1
클램핑 장치가 있는 클램핑 팔레트
ID 471533
클램핑 장치 높이 연장기 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 단방향 ROTA-S plus 2.0 200 수동 선반 척 상부
- 인덱싱 핀 IXB V1 포함 하단 단방향 클램핑 핀 SPx 40
- 치수: Ø200 x 112 mm
- 죠당 스트로크: 7 mm
- 톱니 피치: 4.8 mm
- 최대 클램핑 포스: 100 kN
- 최대 토크: 120 Nm
- 중량: 22 kg