PAL ROTA-S plus 2.0 200-2
클램핑 장치가 있는 클램핑 팔레트
ID 471534
클램핑 장치 높이 연장기 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 단방향 ROTA-S plus 2.0 200 수동 선반 척 상부
- 하단 양방향 클램핑 핀 SPx 40
- 치수: 340 x 202 x 159,3 mm
- 죠당 스트로크: 7 mm
- 톱니 피치: 4.8 mm
- 최대 클램핑 포스: 100 kN
- 최대 토크: 120 Nm
- 중량: 43 kg