NSL3 turn 450-3-Z
클램핑 스테이션
ID 1323583
클램핑 스테이션 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 3 방향 NSE3 138
- Spring-loaded system - Pneumatically opening
- 밀링/터닝 센터에 터닝 적용
- 터보 기능
- 짧은 테이퍼 A4 포함 클램핑 스테이션
- 치수: Ø 450 x 75mm
- 터보 포함 풀다운 포스: 84 kN
- 구동 압력: 6 bar
- 최대값 RPM: 2000 1/min
- 흔들림 정확도: < 0.01 mm
- 중량: 51 kg