NSL3 150-V1
클램핑 스테이션
ID 1345770
클램핑 스테이션 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 단방향 NSE3 138-V1
- Spring-loaded system - Pneumatically opening
- 단방향 뒤틀림 방지
- 치수: Ø198 x 150 x 60 mm
- 풀다운 포스: 8 kN
- 구동 압력: 6 bar
- 중량: 7.1 kg