NSL3 200-V1-T
클램핑 스테이션
ID 1323570
클램핑 스테이션 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 양방항 NSE3 138-V1
- Spring-loaded system - Pneumatically opening
- 터보 기능
- Anti-rotation protection two-way 90°
- 치수: 399 x 199 x 60 mm
- 풀다운 포스: 16 kN
- 터보 포함 풀다운 포스: 56 kN
- 구동 압력: 6 bar
- 중량: 16.7 kg