NST3 500-300
클램핑 스테이션
ID 1337139
클램핑 스테이션 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 4 방향 NSE3 138
- Spring-loaded system - Pneumatically opening
- 터보 기능
- 치수: 500 x 500 x 74 mm
- 풀다운 포스: 32 kN
- 터보 포함 풀다운 포스: 112 kN
- 구동 압력: 6 bar
- 중량: 76 kg