MEQ3 200-2
모듈 높이 연장기
ID 1337153
모듈 높이 연장기 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 양방향 클램핑 모듈 NSE3 138 상부
- 하단 양방향 클램핑 핀 SPx 40
- 터보 기능
- 치수: 399 (424) x 160 x 199 mm
- 풀다운 포스: 16 kN
- 터보 포함 풀다운 포스: 56 kN
- 구동 압력: 6 bar
- 중량: 54 kg