NSE-HT mini 88-20-V1
고온 클램핑 모듈
ID 1460874
클램핑 모듈 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 고온 애플리케이션용
- Spring-loaded system - Pneumatically opening
- 터보 기능
- 단방향 뒤틀림 방지
- 치수: Ø88 x Ø73 x 20 mm
- 풀다운 포스: 500 N
- 터보 포함 풀다운 포스: 2500 N
- 구동 압력: 6 bar
- 최대 구동 온도: 200 °C
- 반복 정밀도: < 0.005 mm
- 중량: 1 kg
- 모듈은 200 °C에서도 직접 작동할 수 있습니다.