NSE-M mini 90-V1
클램핑 모듈
ID 435145
클램핑 모듈 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- Manually clamped system
- Anti-rotation protection two-way 90°
- 치수: Ø90 x 20 mm
- 풀다운 포스: 1000 N
- 구동 토크: 10 Nm
- 반복 정밀도: < 0.005 mm
- 중량: 1 kg