arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
NSE-A3 138

NSE-A3 138

자동화 모듈

ID 1364306

클램핑 모듈 표준형

제품 특징:
  • Spring-loaded system - Pneumatically opening
  • 터보 기능
  • 콘 씰
  • 통합형 세척 기능
  • 클램핑 슬라이드 위치를 동적 압력 모니터링
기술 데이터:
  • 치수: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
  • 풀다운 포스: 8 kN
  • 터보 포함 풀다운 포스: 28 kN
  • 반복 정밀도: < 0.005 mm
  • 잠금 해제 압력: 6 bar
  • 중량: 4.1 kg
지름 [mm] 138.0
풀다운 포스 [kN] 8.0
터보 포함 풀다운 포스 [kN] 28.0
잠금 해제 압력 [bar] 6.0
반복 정밀도 [mm] < 0.005
중량 [kg] 4.1

제공 범위
클램핑 모듈, 장착 나사, O링, 덮개 캡, 작동 매뉴얼(클램핑 핀 제외)