arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
NSE3 176-K

NSE3 176-K

클램핑 모듈

ID 1464668

클램핑 모듈 표준형

제품 특징:
  • Spring-loaded system - Pneumatically opening
  • 터보 기능
  • 콘 씰
  • 클램핑 슬라이드 위치를 동적 압력 모니터링
기술 데이터:
  • 치수: Ø176 x Ø138 x 57,7 mm
  • 풀다운 포스: 9 kN
  • 터보 포함 풀다운 포스: 40 kN
  • 반복 정밀도: < 0.005 mm
  • 잠금 해제 압력: 6 bar
  • 중량: 8 kg
直径 [mm] 138.0
下拉力 [kN] 9.0
下拉力,带增压 [kN] 40.0
解锁压力 [bar] 6.0
重复精度 [mm] < 0.005
重量 [kg] 8.0

标配范围
夹持模块、紧固螺钉、O 型圈 、罩盖、操作手册;无定位销