arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
NSA3 160

NSA3 160

Paletizační moduly

ID 1531280

Standardní upínací modul systému pro rychlou výměnu palet

Vlastnosti produktu:
  • Napružený systém - pneumatické otevírání
  • Funkce turbo
  • Funkce zvedání palet
  • Integrovaná funkce čištění
  • Monitorování poloh upínacího smykadla prostřednictvím dynamického tlaku
Technické údaje:
  • Rozměry: Ø 158 x Ø 128 x 59,5 mm
  • Přítlačná síla: 5 kN
  • Axiální přítlak s funkcí turbo: 18 kN
  • Zvedací síla: 2 kN
  • Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
  • Odemykací tlak: 6 bar
  • Vlastní hmotnost: 5 kg
Průměr [mm] 158.0
Přítlačná síla [kN] 5.0
Axiální přítlak s funkcí turbo [kN] 18.0
Odemykací tlak [bar] 6.0
Opakovatelná přesnost [mm] < 0.005
Vlastní hmotnost [kg] 5.0

Rozsah dodávky
Upínací modul, montážní šrouby, O-kroužky, krytky, návod k obsluze; bez upínacího kroužku