THL-A plus 200 M-B
스윙아웃 레버 암이 있는 방진구
ID 825224
표준 방진구
제품 특징:
제품 특징:
- 자가 센터링 방진구
- 유압 활성화
- 수동 윤활
- 구형 롤러
- 클램핑 범위: 8 - 80 mm
- 롤러당 최대 조임력: 3.5 kN
- 구동 압력: 8 - 60 bar
- 센터링 정확도: < 0.02 mm
- 반복 정밀도: < 0.005 mm
- 최대 원주 속도: 605 m/min
- 중량: 15.8 kg