arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA HSA 200 유사 그림

ROTA HSA 200

보정 척
고객별 솔루션

제품 특징:
  • 보정 척
  • 팁 사이의 공작물 클램핑
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 5.5 mm
  • Ø 보정: 4 mm
  • 피스톤 스트로크: 18 mm
  • 최대 클램핑 포스: 72 kN
  • 최대 구동력: 36 kN
  • 최대 회전 속도: 3200 1/min
최대 회전 속도 [1/min] 3200.0
최대 클램핑 포스 [kN] 72.0
최대 구동력 [kN] 36.0
스트로크/죠 [mm] 5.5
피스톤 스트로크(H) [mm] 18.0
Ø 보정 [mm] 4