arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA HSH 120 유사 그림

ROTA HSH 120

관통 구멍 포함 3죠 파워 척
고객별 솔루션

제품 특징:
  • 레버 척
  • 극단적으로 큰 죠 스트로크
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 9.5 mm
  • 피스톤 스트로크: 16 mm
  • 최대 클램핑 포스: 25 kN
  • 최대 구동력: 18 kN
  • 최대값 RPM: 5500 1/min
최대값 RPM [1/min] 5500
최대 클램핑 포스 [kN] 25
최대 구동력 [kN] 18
스트로크/죠 [mm] 9.5
피스톤 스트로크(H) [mm] 16