arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA HSH 350 유사 그림

ROTA HSH 350

관통 구멍 포함 3죠 파워 척
고객별 솔루션

제품 특징:
  • 레버 척
  • 극단적으로 큰 죠 스트로크
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 30 mm
  • 피스톤 스트로크: 35 mm
  • 최대 클램핑 포스: 70 kN
  • 최대 구동력: 80 kN
  • 최대값 RPM: 2000 1/min
최대값 RPM [1/min] 2000
최대 클램핑 포스 [kN] 70
최대 구동력 [kN] 80
스트로크/죠 [mm] 30
피스톤 스트로크(H) [mm] 35