arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NCM 1400 유사 그림

ROTA NCM 1400

자동 공작물 센터링 포함 하이브리드 척
고객별 솔루션

제품 특징:
  • 하이브리드 척
  • 자동 공작물 센터링
기술 데이터:
  • 자석 클램핑 범위: 300 - 1400 mm
  • 센터링 힘: 30 kN
  • 척 높이: 155 mm
  • 중량: 1200 kg
최대 센터링 힘 [kN] 30.0
최소 마그네틱 클램핑 범위 [mm] 300.0
최대 마그네틱 클램핑 범위 [mm] 1400.0
높이 [mm] 155.0
중량 [kg] 1200.0