ROTA TP 125-26 Z120-SV90°
공압 3죠 파워 척
ID 816125
표준 공압 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 후크 척
- 관통 구멍: 26 mm
- 스핀들 홀더: Z120
- 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 11H7
- 죠당 스트로크: 3 mm
- 최대 고정력(6바 기준): 22 kN
- 최대 구동 압력: 3 - 8 bar
- 최대값 RPM 1: 4000 1/min
- 최대값 RPM 2: 4200 1/min
- 중량: 11 kg
기술 세부 정보
스핀들 유형 | - |
---|---|
스핀들 크기 | Z120 |
톱니 | 1/16" x 90° |
개방/폐쇄 시간 [s] | 1.5 |
최대값 RPM 1 [1/min] | 4000 |
최대값 RPM 2 [1/min] | 4200 |
최대 고정력(6바 기준) [kN] | 22 |
최소 작동 압력 [bar] | 3 |
최대 작동 압력 [bar] | 8 |
스트로크/죠 [mm] | 3 |
6바에서 공기 소모/죠 스트로크 [l] | 1.3 |
관성의 모멘트 [kgm²] | 0.028 |
중량 [kg] | 11 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 125
- red
-
SP-WB 125
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
나사, 척 설치 볼트, 디스트리뷰터 링의 엘보 유니언 R 1/8 2개, 디스트리뷰터 링 위치 결정을 위한 세트 나사 1개, 이중 스레드 설치 볼트 6개, 전공 제어 블록 연결용 퀵 커플링 2개, 스페이서 링 및 작동 매뉴얼과 디스트리뷰터 링 커버 포함 척. 디스트리뷰터 링 설치 브라켓 미포함, 상부 죠 없음