ROTA NCO 210 Z170-SV90°
Silová soustružnická sklíčidla bez průchozího otvoru
N.º de identificação 856010
Standardní silová sklíčidla bez průchozího otvoru
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Zdvih na čelist: 9 mm
- Zdvih pístu: 27 mm
- Max. upínací síla: 95 kN
- Max. aktivační síla: 42 kN
- Max. rychlost otáčení: 5000 1/min
- Vlastní hmotnost: 21 kg
Detalhes técnicos
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 6 (Z170) |
| 细齿 | 1/16" x 90° |
| 最大旋转速度 [1/min] | 5000.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 95.0 |
| 最大启动力 [kN] | 42.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 9.0 |
| 活塞行程(H) [mm] | 27.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.11 |
| 重量 [kg] | 21.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SWB-AL 200
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、T 型螺母或顶爪的安装螺栓、卡盘安装螺栓和操作手册