ROTA NCO2 800 Z520-M2
구멍이 없는 파워 선반 척
ID 1481247
관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 후크 척
- 스핀들 홀더: Z520
- 죠 인터페이스: 모듈 2
- 원심력 보정 미포함
- 개별 죠 조정 미포함
- 척 본체: EN-GJS-500-7
- 스트로크/죠: 23 mm
- 피스톤 스트로크: 57 mm
- 최대 클램핑 포스: 300 kN
- 최대 구동력: 170 kN
- 최대 회전 속도: 900 1/min
- 중량: 391 kg
기술 세부 정보
| 스핀들 유형 | - |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Z520 |
| 톱니 | 모듈 2 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 900.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 300.0 |
| 최대 구동력 [kN] | 170.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 23.0 |
| 피스톤 스트로크(H) [mm] | 57.0 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 32.0 |
| 중량 [kg] | 391.0 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 1000
- red
-
SWB-M 1000
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
척, 상부 죠용 T너트 또는 설치 나사, 척 설치 나사, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼