arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCF plus 2 260-86 A8-SV60°

ROTA NCF plus 2 260-86 A8-SV60°

Silové sklíčidlo s průchozím otvorem a s kompenzací odstředivé síly

IDnr. 854129

Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Systém pro kompenzování odstředivé síly
  • Průchozí otvor: 86 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 8
  • Rozhraní čelisti: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 5.3 mm
  • Zdvih pístu: 20 mm
  • Max. upínací síla: 140 kN
  • Max. aktivační síla: 60 kN
  • Max. rychlost otáčení: 4500 1/min
  • Vlastní hmotnost: 33 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 8
Vertanding 1.5 mm x 60°
Max. draaisnelheid [1/min] 4500.0
Max. opspankracht [kN] 140.0
Max. bedieningskracht [kN] 60.0
Slag/klauw [mm] 5.3
Zuigerslag (H) [mm] 20.0
Traagheidskoppel [kgm²] 0.3
Gewicht [kg] 33.0

Levering
Klauwplaat, T-moeren met schroeven, klauwplaatmontagebouten, montagesleutel voor draaibare schroefdraadring, oogbout en bedieningshandleiding