ROTA NCO 260 Z220 RAPIDO-A2
죠 퀵 체인지가 있는 3죠 파워 선반 척
ID 1520669
표준 조 퀵 체인지 시스템을 갖춘 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 후크 척
- 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- 죠 인터페이스: RAPIDO
- 죠당 스트로크: 10 mm
- 피스톤 스트로크: 30 mm
- 최대 클램핑 포스: 110 kN
- 최대 구동력: 45 kN
- 최대 회전 속도: 2800 1/min
- 중량: 37 kg