ROTA THW3 225-66 Z170-GBK
퀵-죠 체인지 시스템이 있는 파워 선반 척
ID 1366706
표준 조 퀵 체인지 시스템을 갖춘 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3 죠 링 피스톤 척
- 밀폐형 디자인
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 66 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- 죠 인터페이스: 직선형 톱니
- 기존 퀵 죠 체인지 척에 비해 매우긴 윤활 주기
- 일정한 클램핑 포스로 일관된 공작물 품질을 보장
- 죠당 스트로크: 7.4 mm
- 톱니 피치: 4.712 mm
- 피스톤 스트로크: 21 mm
- 최대 클램핑 포스: 82 kN
- 최대 구동력: 41 kN
- 최대 회전 속도: 5400 1/min
- 중량: 25.1 kg
기술 세부 정보
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 6 (Z170) |
| 细齿 | 直齿 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 5400.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 82.0 |
| 最大启动力 [kN] | 41.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 7.4 |
| 齿距 [mm] | 4.712 |
| 活塞行程(H) [mm] | 21.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.19 |
| 重量 [kg] | 25.1 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- purple
-
UVB 200
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、1 套带螺钉的基爪、卡爪更换扳手、卡盘安装螺钉和操作手册