ROTA-M flex 2+2 315 Z220-SV90°
유연한 4죠 보정 척
ID 1400911
표준 수동 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 4죠 보정 척
- 반대쪽 죠의 중심 보정
- 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 17H7
- 죠당 스트로크: 9.5 mm
- 죠당 스트로크 보정: 5.1 mm
- 최대 클램핑 포스: 100 kN
- 최대 토크: 120 Nm
- 최대값 RPM: 2200 1/min
- 중량: 63 kg
- 2 죠 클램핑 사용 시 1쌍의 죠를 차단하기 위한 잠금 덮개가 추가로 필요합니다.
기술 세부 정보
스핀들 유형 | ISO 702-4 |
---|---|
스핀들 크기 | Nr. 8 (Z220) |
톱니 | 1/16" x 90° |
최대값 RPM [1/min] | 2200 |
최대 클램핑 포스 [kN] | 100 |
최대 토크 [Nm] | 120 |
스트로크/죠 [mm] | 9.5 |
스트로크/죠 보정 [mm] | 5.1 |
중량 [kg] | 63 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210/4
- red
-
SWB 200/4
- yellow
-
SWB-AL 200/4
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
척, T-너트 또는 상부 죠용 부착 나사, 척 장착 나사, 스패너 렌치, 아이 볼트, 사용 설명서 상단 죠 없음, 잠금 덮개 없음